22:46:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 190 mm | Alésage |
D | 340 mm | Diamètre extérieur |
B | 55 mm | Largeur |
Cr | 300,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 425,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 13,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,950 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,140 1/min | Vitesse de base |
≈m | 22.6 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 207 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 323 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 331 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 281 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 250 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 138.7 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Votre alternative produit actuelle
Variante de diseño | B | B |
Obturaciones | Sin | Sin |
Jaula | MP | Jaula maciza de latón, guiada por bolas |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Medidas / termoestabilizadas | S1 | Anillos de estabilidad dimensional de hasta 200º |
Lubricante | Sin | Sin |
Caractéristiques