04:21:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ311-XL-MPA
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton
Remplace
QJ311-MPA
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 29 mm | Largeur |
Cr | 133,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 108,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 8,100 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 11,400 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 5,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.685 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 66 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 109 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 97.8 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 77.2 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
a | 61.3 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 35 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
Produits récemment consultés