21:27:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSEF100
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique, roulements à billes à section constante CSEF, cage en tôle de laiton
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 254 mm | Alésage |
D | 292.1 mm | Diamètre extérieur |
B | 19.05 mm | Largeur |
Cr | 33,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 58,000 N | Charge stat. de base, radiale |
nG | 1,980 1/min | Limiting speed |
≈m | 1.99 kg | Poids |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d1 | 268.1 mm | diamètre d'épaulement bague intérieure |
D1 | 278 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
D2 | 282.1 mm | Diamètre bord étroit bague extérieure |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.