09:06:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1213-TVH
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique
Remplace
1213TV
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 23 mm | Largeur |
Cr | 31,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 12,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 790 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,500 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 5,800 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.14 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 74 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 111 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 102.68 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 85.2 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.18 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 3.58 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 5.53 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 3.75 | Facteur de sécurité statique |