09:06:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1218-TVH
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique
Remplace
1218TV
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
D | 160 mm | Diamètre extérieur |
B | 30 mm | Largeur |
Cr | 57,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 23,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,330 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,550 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 4,850 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.466 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 101 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 149 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 138.7 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 112.7 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.17 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 3.74 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 5.79 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 3.92 | Facteur de sécurité statique |