00:37:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1220-M-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 12..-M, cage massive en laiton
Remplace
1220M.C3
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
D | 180 mm | Diamètre extérieur |
B | 34 mm | Largeur |
Cr | 70,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 29,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,590 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,000 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 4,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 4 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 112 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 168 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 155.2 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 127.3 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.18 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 3.58 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 5.53 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 3.75 | Facteur de sécurité statique |