00:27:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2212-K-TVH-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 22..-K-TVH, alésage conique cône 1:12, cage en plastique
Remplace
2212K.TV.C3
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 28 mm | Largeur |
Cr | 48,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 16,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,040 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,300 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 6,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.046 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 69 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 73 mm | Diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 101 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
db min | 65 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 9 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 98.17 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 76.6 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.23 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.68 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.15 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.81 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H312 | Manchon de serrage |