23:30:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2319-K-M-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 23..-K-M, alésage conique cône 1:12, cage massive en laiton
Remplace
2319K.M.C3
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 95 mm | Alésage |
D | 200 mm | Diamètre extérieur |
B | 67 mm | Largeur |
Cr | 167,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 64,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,350 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,800 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 4,750 1/min | Vitesse de base |
≈m | 9.65 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 109 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 117 mm | Diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 186 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
db min | 105 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 7 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 167.65 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 121.6 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.38 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 1.66 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 2.57 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 1.74 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H2319 | Manchon de serrage |