05:00:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


4209-BB-TVH
Roulement à billes
Roulements à billes 42..-BB-TVH, à deux rangées, cage en plastique
Remplace
4209BB.TVH
Information produit


n.r.
B | Design variant | |
≈m | 0.532 kg | Poids |
dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 85 mm | Diamètre extérieur |
B | 23 mm | Largeur |
Cr | 44,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 38,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,990 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,700 1/min | vitesse limite |
nϑr | 6,900 1/min | Vitesse de base |
Cotes de montage
da min | 52 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 78 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 72.4 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 58.1 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.9 | Facteur de calcul |