00:16:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6205-2RSR-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
B | 15 mm | Largeur |
Cr | 14,900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 530 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,000 1/min | vitesse limite |
≈m | 125 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 30.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 46.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 43.65 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 45.42 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 33.5 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |
Produits récemment consultés