17:14:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 18 mm | Anchura |
Cr | 31,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 17,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,080 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 12,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 9,300 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 368.28 g | Poids |
Medidas de montaje
da min | 47 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 73 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 67.6 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 70.36 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 52.95 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 14 | Factor de cálculo |
Produits récemment consultés