23:14:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


62309-2RSR
Roulement à billes
Roulements à billes 623..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Remplace
62309.2RS, 62309.2RSR
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 36 mm | Largeur |
Cr | 56,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 31,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,240 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,300 1/min | vitesse limite |
≈m | 1.19 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 54 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 91 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 83.28 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 85.64 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 62 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 12.9 | Facteur de calcul |