03:22:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 100 mm | Diámetro exterior |
B | 25 mm | Anchura |
Cr | 56,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 31,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,240 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.835 kg | Poids |
Medidas de montaje
da min | 54 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 91 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 83.3 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 85.64 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 62 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 12.9 | Factor de cálculo |