22:05:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 140 mm | Diamètre extérieur |
B | 33 mm | Largeur |
Cr | 100,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 60,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,050 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,050 1/min | vitesse limite |
≈m | 2.18 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 77 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 128 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 118.1 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 122.16 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 88.25 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 110 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.2 | Facteur de calcul |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | 2RSR | Joint frottant des deux côtés |
Cage | JN | Tôle d'acier |
classe de tolérance | PN | Normal |
stabilisation dimensionnelle | S0 | Stabilisation dimensionnelle (150°) |
lubrifiant | GA13 | Graisse standard groupe |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
revêtement | J20AA | Version avec isolation électrique avec tension de claquage élevée sur la bague extérieure |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Caractéristiques