05:22:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIB5901-XL
Roulement combiné à aiguilles et à billes
Roulements combinés à aiguilles et à billes NKIB, butée à double effet
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage |
D | 24 mm | Diamètre extérieur |
B | 17.5 mm | Largeur |
Cr | 8,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 8,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 2,700 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 3,450 N | charge stat. de base, axiale |
Cur | 1,660 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cua | 157 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 23,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 21,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 33.7 g | Poids |
Dimensions
F | 16 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
C | 16 mm | Largeur, bague extérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Caractéristiques