20:07:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX45-Z-XL
Roulement à aiguilles avec butée à billes
Roulements à aig. avec butées à billes NKX..-Z, butée à simple effet, selon DIN 5429, avec enveloppe de protection, pour lubrif. à la graisse
Remplace
NKX45-Z
Information produit


dimensions principale & données de performance
Fw | 45 mm | Alésage |
D | 58 mm | Diamètre extérieur |
C | 32 mm | Hauteur |
Cr | 31,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 53,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 28,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 69,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cur | 9,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cua | 3,400 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 3,600 1/min | vitesse limite |
≈m | 263.91 g | Poids |
Cotes de montage
da | 60.5 mm | Dimension de montage épaulement d'arbre |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 max | 66.5 mm | Diamètre maximum extérieur bride |
D2 max | 66.5 mm | Diamètre maximum extérieur bride |
C1 | 14 mm | Largeur composant axial du roulement |
C1 | 9 mm | Distance trou de lubrification |
C2 | 9 mm | Distance trou de lubrification |
dw | 45 mm | Alésage rondèle arbre |
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
IR40X45X20-XL | Bagues intérieures IR adaptées |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | Z | Roulement avec couvercle |
Cage | Norme |
Caractéristiques