17:03:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NUP240-E-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NUP..-E-M1, avec cage, à une rangée, palier fixe, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, disque à bord intérieure, forme NUP
Remplace
NUP240E.M1
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 200 mm | Alésage |
D | 360 mm | Diamètre extérieur |
B | 58 mm | Largeur |
Cr | 750,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,040,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 124,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,900 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 28.3 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 257.6 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 311.5 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
da min | 217 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
dc min | 261 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 343 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
E | 323 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 243 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
B3 | 9 mm | Largeur bord flotant |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |