16:20:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSL185013-A
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques RSL18, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier support, 0 bords à la bague extérieure (lisse), 3 bords à la bague intérieure, forme RSL18
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Diamètre de bord bague intérieure |
Ew | 93.09 mm | |
B | 46 mm | Largeur |
Cr | 197,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 315,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 43,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,550 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.926 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 78 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
X | 39 mm | Raceway width |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Votre alternative produit actuelle
Design | A | Variante interne cage A |
classe de tolérance | PN | Normal |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 2 | Double-row design |
Caractéristiques