16:20:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSL185034-A
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques RSL18, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier support, 0 bords à la bague extérieure (lisse), 3 bords à la bague intérieure, forme RSL18
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 170 mm | Diamètre de bord bague intérieure |
Ew | 242.85 mm | |
B | 122 mm | Largeur |
Cr | 1,200,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,110,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 270,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,480 1/min | vitesse limite |
nϑr | 900 1/min | Vitesse de base |
≈m | 15.42 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 198.5 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
X | 100 mm | Raceway width |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |