00:39:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL192332-TB-BR
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques SL1923, à rouleaux jointifs, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme SL19
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 160 mm | Alésage |
D | 340 mm | Diamètre extérieur |
B | 114 mm | Largeur |
Cr | 1,690,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,170,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 244,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,250 1/min | vitesse limite |
nϑr | 760 1/min | Vitesse de base |
≈m | 42.1 kg | Poids |
Dimensions
D1 | 284.4 mm | diamètre joint bague extérieure |
Da max | 284 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
d1 | 219 mm | Diamètre joint bague intérieure |
da min | 196 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
dc min | 219 mm | Épaulement d'arbre minimum |
F | 196.4 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
ra max | 4 mm | Rayon de gorge maximum |
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 7 mm | Déplacement axial |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |