21:07:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20212-TVP-C3
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux
Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux 202, dimensions principales selon DIN 635-1
Remplace
20212T.C3
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cr | 85,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 100,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 11,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,600 1/min | Vitesse limite |
≈m | 0.805 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 69 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 101 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 97.8 mm | Alésage bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Cage | TVP | Cage plastique |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
Caractéristiques