01:54:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20213-K-TVP-C3
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux 202..-K-TVP
Remplace
20213K.T.C3
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 23 mm | Largeur |
Cr | 94,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 117,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 12,700 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,000 1/min | Vitesse limite |
≈m | 1.045 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 74 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 111 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
da max | 80 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 70 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 5 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 105.1 mm | Alésage bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
H213 | Manchon de serrage |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
type d'alésage | K | conique, cone 1:12 |
Cage | TVP | Cage plastique |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
Caractéristiques