20:33:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
Données techniques
d | 359.918 mm | Diamètre nominal du filetage |
356.87 mm | Diamètre du flanc du filetage | |
ACME | Type de filetage | |
5 | Nombre de filets par pouce | |
D | 475 mm | Diamètre extérieur |
B | 65 mm | Largeur |
b | 54 mm | Largeur de la bague de pressage |
D1 | 431 mm | |
d1 | 362 mm | |
s | 15 mm | Course, max. |
312.9 cm² | Surface du piston | |
500 bar | Pression, max. | |
1,564 kN | Force d’entraînement, max. | |
≈m | 39.1 kg | Poids |
information additionnelle
1 pc. Hydraulic nut, 3 pcs. Clamping screws, 1 pc. Screw plug, 1 pc. Connection nipple, 3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins, 1 pc. Hand lever, 1 pc. Replacement seal set, 1 pc. User manual | Delivery scope |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Series | E-INCH | Filetage en pouces selon la norme UN / ACME |
Produits récemment consultés