19:43:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GVK100-208-KTT-B-AS2/V
Roulements à billes à gorge profonde auto-aligneurs
Palier à semelle GVK..-208-KTT-B-AS2/V, RIBB tôle PB
Information produit


dimensions principale & données de performance
DSP | 80 mm | Diamètre extérieur |
B | 36.5 mm | Largeur |
Cr | 32,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,800 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.697 kg | Poids |
Dimensions
D1 | 68.3 mm | Diamètre extérieur joint |
C | 21 mm | Largeur, bague extérieure |
F | 35.4 mm | Distance maximale alésage hexagonal |
r | 2.5 mm | Rayon aléage hexagonal |
C2 | 28.1 mm | Largeur totale joint |
d1 | 52.3 mm | Rib diameter inner ring |
d | 25.4 mm | Largeur entre plats |
Ca | 6.4 mm | Distance trou de lubrification |
0.9 mm | Largeur entre plats tolérance haute | |
d | 25.4 mm | Largeur entre plats (Inch) |
0.6 mm | Largeur entre plats tolérance basse |
facteurs de calcul
f0 | 13.6 | Facteur de calcul |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.