02:46:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTB25-B-PP-AS
Palier avec douille à billes
Roulement à billes linéaire et corps ; scellé, graissé, avec dispositif de relubrification ; conception résistante à la corrosion possible
Information produit


dimensions principale & données de performance
FW | 25 mm | Diameter of ball complement |
Tol FW | +0,011 | Upper tolerance |
Tol FW | -0,001 | Lower tolerance |
H | 60 mm | Heigth |
L | 130 mm | Longueur |
B | 78 mm | Largeur |
C | 4,550 N | Load capacity dyn. C 1 |
C0 | 4,450 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 1.47 kg | Poids |
Cotes de montage
JB | 54 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
A5 | 39 mm | Mounting Dimension |
B1 | 60 mm | |
JL | 70 mm | 2 |
Tol JL | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,15 | Lower tolerance |
H2 | 30 mm | Center height |
Tol H2 | +0,015 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,015 | Lower tolerance |
H4 | 40 mm | |
A3 | 15 mm | |
H5 | 8.3 mm | |
T5 | 22 mm | |
H6 | 49 mm | |
N1 | 8.4 mm | |
N3 | 15 mm | |
G2 | M10 | Thread size |
K8 | NIPA2 | Lubrication nipple |
K5 | M8 | Screw ISO 4762 |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 25 | |
Seal | PP | |
dispositif de lubrification | AS |