15:04:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | Tr560X6 | Filetage |
d2 | 650 mm | Diamètre extérieur |
B | 75 mm | Largeur |
≈m | 47.4 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 610 mm | Diamètre de chanfrein |
b | 40 mm | Largeur rainure |
h | 20 mm | Profondeur rainure |
information additionnelle
F | 11,300,000 N | Capacité de charge axiale, statique |
MS30/560 | Fusible | |
30 ° | Angle du chanfrein |
Téléchargements :