22:42:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | M90x2 | Filetage |
d2 | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
≈m | 0.603 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 108 mm | Diamètre de chanfrein |
b | 10 mm | Largeur rainure |
A^a | 112 mm | Distance base de rainure |
information additionnelle
F | 240,000 N | Capacité de charge axiale, statique |
MB18 | Fusible | |
30 ° | Angle du chanfrein |
Téléchargements :