00:50:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 75 mm | Diamètre de l’arbre |
d2 | 85 mm | Sealing shaft diameter |
B | 12.5 mm | Largeur totale |
D3 | 111 mm | Diamètre extérieur |
g | 111 mm | Porte-à-faux du palier |
D2 | 102.5 mm | Diamètre de l’étanchéité |
≈m | 202.77 g | Poids |
Téléchargements :