17:05:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Diamètre de l’arbre |
d2 | 115 mm | Sealing shaft diameter |
D3 | 167.5 mm | Diamètre extérieur |
g | 167.5 mm | Porte-à-faux du palier |
D2 | 157.5 mm | diamètre de l’étanchéité |
≈m | 0.9 kg | Poids |
Téléchargements :