17:05:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Diamètre de l’arbre |
d2 | 35 mm | Sealing shaft diameter |
B | 10 mm | largeur totale |
D3 | 59.5 mm | Diamètre extérieur |
g | 59.5 mm | Porte-à-faux du palier |
D2 | 51.5 mm | diamètre de l’étanchéité |
≈m | 65.41 g | Poids |
Téléchargements :