14:34:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Diamètre de l’arbre |
d2 | 55 mm | Sealing shaft diameter |
B | 11 mm | Largeur totale |
D3 | 80.5 mm | Diamètre extérieur |
g | 80.5 mm | Porte-à-faux du palier |
D2 | 72 mm | Diamètre de l’étanchéité |
≈m | 109.21 g | Poids |
Téléchargements :