14:34:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Diamètre de l’arbre |
d2 | 65 mm | Sealing shaft diameter |
B | 12 mm | Largeur totale |
D3 | 95.5 mm | Diamètre extérieur |
g | 95.5 mm | Porte-à-faux du palier |
D2 | 87 mm | Diamètre de l’étanchéité |
≈m | 196.81 g | Poids |
Téléchargements :