14:34:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 125 mm | Diamètre de l’arbre |
d2 | 125 mm | Sealing shaft diameter |
B | 15.5 mm | Largeur totale |
D3 | 187.5 mm | Diamètre extérieur |
g | 187.5 mm | Porte-à-faux du palier |
D2 | 177.5 mm | Diamètre de l’étanchéité |
≈m | 1.14 kg | Poids |
Téléchargements :