14:34:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Diamètre de l’arbre |
d2 | 60 mm | Sealing shaft diameter |
B | 12 mm | Largeur totale |
D3 | 101 mm | Diamètre extérieur |
g | 101 mm | Porte-à-faux du palier |
D2 | 92.5 mm | Diamètre de l’étanchéité |
≈m | 491.12 g | Poids |
Téléchargements :