14:40:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RHE50-XL
Coulisseaux-tendeur complet
Coulisseaux tendeurs RHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Remplace
RHE50
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
L | 145 mm | Longueur totale |
M | 110 mm | Largeur totale d logement |
A2 | 40 mm | Largeur logement |
≈m | 2.074 kg | Poids |
Cotes de montage
K | M24 | Filetage trou de fixation |
K1 | 24 mm | Profondeur filetage |
Dimensions
L1 | 90 mm | Distance axe arbre |
T | 40 mm | Hauteur logement côté fixation |
W2 | 46 mm | Longueur surface de guidage |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
HE10 | Corps de palier | |
GE50-XL-KRR-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |