21:59:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCFA205
Coulisseaux-tendeur complet
Paliers auto-aligneurs UCFA, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR, pour oscillations
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
L | 125 mm | Longueur totale |
U | 35.8 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
≈m | 0.62 kg | Poids |
Cotes de montage
N | 12 mm | Trou de fixation |
N1 | 51 mm | Longueur (rainure) |
N2 | 12 mm | Largeur (rainure) |
J | 98 mm | Distance trous de fixation |
Dimensions
A1 | 14 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 16 mm | Distance piste |
A | 27 mm | Hauteur logement |
V | 68 mm | Diamètre d'épaulement logement |
W | 66 mm | Largeur logement côté rainure |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
FA205 | Corps de palier | |
UC205 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |