21:59:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCFA207
Coulisseaux-tendeur complet
Paliers auto-aligneurs UCFA, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR, pour oscillations
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
L | 161 mm | Longueur totale |
U | 44.4 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
≈m | 1.22 kg | Poids |
Cotes de montage
N | 14 mm | Trou de fixation |
N1 | 66 mm | Longueur (rainure) |
N2 | 14 mm | Largeur (rainure) |
J | 130 mm | Distance trous de fixation |
Dimensions
A1 | 16 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 19 mm | Distance piste |
A | 34 mm | Hauteur logement |
V | 90 mm | Diamètre d'épaulement logement |
W | 82 mm | Largeur logement côté rainure |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
FA207 | Corps de palier | |
UC207 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |
Produits récemment consultés