16:26:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCT206-17
Coulisseaux-tendeur complet
Paliers auto-aligneurs UCT, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR, pour mouvements linéaires
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 26.99 mm | Alésage |
H | 102 mm | Hauteur |
L | 113 mm | Longueur totale |
C0r | 11,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 590 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 20,700 N | Charge dyn. de base, radiale |
≈m | 1.27 kg | Poids |
Cotes de montage
A1 | 12 mm | Largeur rainure de guidage |
0.2 mm | Largeur haute de la rainure de guidage tolérance | |
0 mm | Tolérance de largeur inférieure rainure de guidage | |
H1 | 89 mm | Distance rainures de guidage |
0 mm | Tolérance haute de la distance de la rainure de guidage | |
-0.5 mm | Tolérance distance mini rainure de guidage | |
N | 22 mm | Trou de fixation |
Dimensions
L1 | 70 mm | Distance axe arbre |
L2 | 10 mm | Longueur lien fixe |
L3 | 57 mm | Longueur rainure de guidage |
A | 37 mm | Largeur logement côté fixation |
N1 | 16 mm | Largeur encoche |
N2 | 37 mm | Hauteur gorge |
B | 38.1 mm | Width inner ring |
S1 | 22.2 mm | Distance of raceway to locking collar |
T | 56 mm | Hauteur logement côté fixation |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
A2 | 28 mm | Largeur logement |
information additionnelle
T206 | Corps de palier | |
UC206-17 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |