12:52:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCT208-25
Coulisseaux-tendeur complet
Paliers auto-aligneurs UCT, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR, pour mouvements linéaires
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 39.69 mm | Diámetro del agujero |
H | 114 mm | Altura |
L | 144 mm | Longitud total |
C0r | 19,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,030 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cr | 34,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
≈m | 2.33 kg | Poids |
Cotes de montage
A1 | 16 mm | Anchura ranura-guía |
0.2 mm | Anchura superior tolerancia ranura-guía | |
0 mm | Anchura inferior tolerancia ranura-guía | |
H1 | 102 mm | Distancia ranuras-guía |
0 mm | Distancia superior tolerancia ranura-guía | |
-0.5 mm | Distancia inferior tolerancia ranura-guía | |
N | 29 mm | Agujero de fijación |
Dimensions
L1 | 88 mm | Distancia eje geométrico |
L2 | 16 mm | Longitud enlace fijo |
L3 | 83 mm | Longitud ranura-guía |
A | 49 mm | Anchura del lado de fijación del soporte |
N1 | 19 mm | Anchura de la ranura |
N2 | 49 mm | Altura de la ranura |
B | 49.2 mm | Width inner ring |
S1 | 30.2 mm | Distance of raceway to locking collar |
T | 83 mm | Altura del lado de fijación del soporte |
Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
A2 | 33 mm | Anchura soporte |
information additionnelle
T208 | Soporte | |
UC208-25 | Referencia rodamiento |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Material | GG | Grey cast iron |