18:24:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCT216-50
Coulisseaux-tendeur complet
Paliers auto-aligneurs UCT, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR, pour mouvements linéaires
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 79.38 mm | Alésage |
H | 184 mm | Hauteur |
L | 235 mm | Longueur totale |
≈m | 8.15 kg | Poids |
Cotes de montage
A1 | 26 mm | Largeur rainure de guidage |
0.3 mm | Largeur haute de la rainure de guidage tolérance | |
0 mm | Tolérance de largeur inférieure rainure de guidage | |
H1 | 165 mm | Distance rainures de guidage |
0 mm | Tolérance haute de la distance de la rainure de guidage | |
-0.8 mm | Tolérance distance mini rainure de guidage | |
N | 41 mm | Trou de fixation |
Dimensions
L1 | 140 mm | Distance axe arbre |
L2 | 21 mm | Longueur lien fixe |
L3 | 121 mm | Longueur rainure de guidage |
A | 70 mm | Largeur logement côté fixation |
N1 | 32 mm | Largeur encoche |
N2 | 70 mm | Hauteur gorge |
B | 82.6 mm | Width inner ring |
S1 | 49.3 mm | Distance of raceway to locking collar |
T | 111 mm | Hauteur logement côté fixation |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
A2 | 51 mm | Largeur logement |
information additionnelle
T216 | Corps de palier | |
UC216-50 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |