15:26:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UKT217
Coulisseaux-tendeur complet
Paliers auto-aligneurs UKT, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR, pour mouvements linéaires
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 75 mm | Alésage |
H | 198 mm | Hauteur |
L | 260 mm | Longueur totale |
B1 | 82 mm | Largeur totale du collier de blocage |
≈m | 11.2 kg | Poids |
Cotes de montage
A1 | 30 mm | Largeur rainure de guidage |
0.3 mm | Largeur haute de la rainure de guidage tolérance | |
0 mm | Tolérance de largeur inférieure rainure de guidage | |
H1 | 173 mm | Distance rainures de guidage |
0 mm | Tolérance haute de la distance de la rainure de guidage | |
-0.8 mm | Tolérance distance mini rainure de guidage | |
N | 48 mm | Trou de fixation |
Dimensions
L1 | 162 mm | Distance axe arbre |
L2 | 29 mm | Longueur lien fixe |
L3 | 157 mm | Longueur rainure de guidage |
A | 73 mm | Largeur logement côté fixation |
N1 | 38 mm | Largeur encoche |
N2 | 73 mm | Hauteur gorge |
T | 124 mm | Hauteur logement côté fixation |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
A2 | 54 mm | Largeur logement |
information additionnelle
T217 | Corps de palier | |
UK217 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |