11:46:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LASE35-XL-N
Palier à semelle
Paliers à semelle LASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité L
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
L | 163 mm | Longueur totale |
H2 | 93 mm | Hauteur |
≈m | 1.649 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 126 mm | Distance trous de fixation |
N | 14 mm | Largeur (rainure) |
N1 | 21 mm | Longueur (rainure) |
Dimensions
H | 47.6 mm | Distance axe arbre |
A | 45 mm | Largeur (base) |
A1 | 27 mm | Largeur (tête) |
H1 | 19 mm | Hauteur (base) |
B1 | 51.3 mm | Largeur totale du collier de blocage |
S1 | 32.5 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
ASE07-FA125 | Corps de palier | |
GE35-XL-KLL-B | Désignation roulement | |
KASK07 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -40 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 180 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |
rainure | N | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |