15:05:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PASE50-XL-N-FA125
Palier à semelle
Paliers à semelle PASE..-FA125, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P, protection contre la corrosion
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
L | 200 mm | Longueur totale |
H2 | 115 mm | Hauteur |
≈m | 2.63 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 158 mm | Distance trous de fixation |
N | 18 mm | Largeur (rainure) |
N1 | 23 mm | Longueur (rainure) |
Dimensions
H | 57.2 mm | Distance axe arbre |
A | 54 mm | Largeur (base) |
A1 | 34 mm | Largeur (tête) |
H1 | 21.5 mm | Hauteur (base) |
B1 | 43.8 mm | Largeur totale du collier de blocage |
S1 | 32.8 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
ASE10-FA125 | Corps de palier | |
GRAE50-XL-NPP-B-FA125 | Désignation roulement | |
KASK10 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |
rainure | N | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |