15:05:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PASE60-XL-N-FA125
Palier à semelle
Paliers à semelle PASE..-FA125, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P, protection contre la corrosion
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
L | 240 mm | Longueur totale |
H2 | 140 mm | Hauteur |
≈m | 4.35 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 190 mm | Distance trous de fixation |
N | 18 mm | Largeur (rainure) |
N1 | 28 mm | Longueur (rainure) |
Dimensions
H | 69.9 mm | Distance axe arbre |
A | 60 mm | Largeur (base) |
A1 | 42 mm | Largeur (tête) |
H1 | 25 mm | Hauteur (base) |
B1 | 53.1 mm | Largeur totale du collier de blocage |
S1 | 39.6 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
ASE12-FA125 | Corps de palier | |
GRAE60-XL-NPP-B-FA125 | Désignation roulement | |
KASK12 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |
rainure | N | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |
instruction de fabrication | FA125 | Unit with Corrotect coating, corrosion-resistant |