20:16:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PSHE50-XL-N
Palier à semelle
Paliers à semelle PSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
Remplace
PSHE50-N
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
L | 135 mm | Longueur totale |
H2 | 115 mm | Hauteur |
≈m | 2.25 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 101.6 mm | Distance trous de fixation |
K | M16 | Filetage trou de fixation |
Dimensions
H | 57.2 mm | Distance axe arbre |
A | 54 mm | Largeur (base) |
A1 | 34 mm | Largeur (tête) |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
S1 | 32.8 mm | Distance entre le chemin de roulement et le collier d’arrêt |
information additionnelle
SHE10 | Corps de palier | |
GRAE50-XL-NPP-B | Désignation roulement | |
KASK10 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
rainure | N | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |
Matériaux | GG | Grey cast iron |