12:53:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PSHEY45-XL
Palier à semelle
Paliers à semelle PSHEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Remplace
PSHEY45
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
L | 120 mm | Longueur totale |
H2 | 107 mm | Hauteur |
≈m | 1.9 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 95.3 mm | Distance trous de fixation |
K | M12 | Filetage trou de fixation |
Dimensions
H | 54 mm | Distance axe arbre |
A | 48 mm | Largeur (base) |
A1 | 32 mm | Largeur (tête) |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
B | 41.5 mm | Largeur de la bague intérieure |
S1 | 30.5 mm | Distance entre le chemin de roulement et le collier d’arrêt |
information additionnelle
SHE09 | Corps de palier | |
GAY45-XL-NPP-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |