08:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RASE20-XL-FA164
Soporte de apoyo
Soporte de apoyo RASE..-XL-FA164, RIBB fundición gris ASE SAO AK
Remplace
RASE20-FA164
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero |
L | 130 mm | Longitud total |
H2 | 64 mm | Altura |
≈m | 0.64 kg | Poids |
Medidas de montaje
J | 97.5 mm | Distancia agujero de fijación |
N | 11 mm | Anchura (ranura) |
N1 | 19 mm | Longitud (ranura) |
Medidas
H | 33.3 mm | Distancia eje geométrico |
A | 32 mm | Anchura (base) |
A1 | 19 mm | Anchura (cabezal) |
H1 | 14.5 mm | Altura (base) |
B1 | 43.7 mm | Anchura total del anillo tensor |
S1 | 26.6 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
Información adicional
ASE04 | Soporte | |
GE20-XL-KRR-B-FA164 | Referencia rodamiento | |
KASK04-J | Tapa protectora |
Rango de temperatura
Tmin | 150 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 250 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Material | GG | Grey cast iron |
Instrucción de fabricación | FA164 | Ejecución para altas temperaturas hasta +250ºC |