17:31:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RASE30-XL-N-FA125
Soporte de apoyo
Paliers à semelle RASE..-FA125, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R, protection contre la corrosion
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
L | 158 mm | Longitud total |
H2 | 82 mm | Altura |
≈m | 1.184 kg | Poids |
Medidas de montaje
J | 117.5 mm | Distancia agujero de fijación |
N | 14 mm | Anchura (ranura) |
N1 | 22 mm | Longitud (ranura) |
Medidas
H | 42.9 mm | Distancia eje geométrico |
A | 40 mm | Anchura (base) |
A1 | 25 mm | Anchura (cabezal) |
H1 | 17 mm | Altura (base) |
B1 | 48.5 mm | Anchura total del anillo tensor |
S1 | 30.2 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
Información adicional
ASE06-FA125 | Soporte | |
GE30-XL-KRR-B-FA125 | Referencia rodamiento | |
KASK06 | Tapa protectora |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Material | GG | Grey cast iron |
rainure | N | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |
Instrucción de fabricación | FA125 | Unit with Corrotect coating, corrosion-resistant |