14:39:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RASE35-XL-FA164
Palier à semelle
Palier à semelle RASE..-XL-FA164, RIBB fonte grise ASE SAO AK
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
L | 163 mm | Longueur totale |
H2 | 93 mm | Hauteur |
≈m | 1.6 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 126 mm | Distance trous de fixation |
N | 14 mm | Largeur (rainure) |
N1 | 21 mm | Longueur (rainure) |
Dimensions
H | 47.6 mm | Distance axe arbre |
A | 45 mm | Largeur (base) |
A1 | 27 mm | Largeur (tête) |
H1 | 19 mm | Hauteur (base) |
B1 | 51.3 mm | Largeur totale du collier de blocage |
S1 | 32.5 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
ASE07-FA125 | Corps de palier | |
GE35-XL-KRR-B-FA164 | Désignation roulement | |
KASK07-J | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | 150 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 250 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |
instruction de fabrication | FA164 | design haute température jusqu'à +250°C |