05:41:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RASE70-XL
Palier à semelle
Paliers à semelle RASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
L | 260 mm | Longueur totale |
H2 | 156 mm | Hauteur |
≈m | 6.2 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 202.5 mm | Distance trous de fixation |
N | 22 mm | Largeur (rainure) |
N1 | 28 mm | Longueur (rainure) |
Dimensions
H | 79.4 mm | Distance axe arbre |
A | 65 mm | Largeur (base) |
A1 | 44 mm | Largeur (tête) |
H1 | 27.5 mm | Hauteur (base) |
B1 | 66 mm | Largeur totale du collier de blocage |
S1 | 44.6 mm | Distance of raceway to locking collar |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
ASE14 | Corps de palier | |
GE70-XL-KRR-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |